Publier vos produits
8" LED Sapphire High Lumen Deep Cone Reflector with Flange

8" LED Sapphire High Lumen Deep Cone Reflector with Flange

Traduit par Google,
La série Sapphire de N-Spec est un downlight LED à haute luminosité de qualité architecturale doté de réflecteurs à cône profond et dimmable avec des LED Cree et des pilotes LED Cree pour des performances fiables. Les 8" disponibles avec 850, 1250, 2000 et 3000 lumens à des températures de 2700K, 3000K et 4000K et homologuées cULus. La série Sapphire est spécifiable en 120V ou 277V pour les travaux commerciaux de toutes tailles et offre des sauvegardes de boîtier EM dédiées pour les nouvelles constructions et remodeler les applications.
Spécifications techniques
  • Réference unique.nora-nc-831
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsDownlights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers