Publier vos produits
6" LED Sapphire Retrofit High Lumen Deep Cone Wall Wash Reflector

6" LED Sapphire Retrofit High Lumen Deep Cone Wall Wash Reflector

Traduit par Google,
La série Sapphire retrofit de N-Spec est un downlight LED à haute luminosité de qualité architecturale doté de réflecteurs à cône profond et dimmable avec des LED Cree et des pilotes LED Cree pour des performances fiables. Les 6" disponibles avec 850, 1250, 3000K et 4000 lumens en température de 2700K, 3000K, 3500K et 4000K et homologués cULus. La série de rénovation Sapphire est spécifiable en 120V ou 277V pour les travaux commerciaux de toutes tailles et offre des sauvegardes de boîtier EM dédiées pour les nouvelles applications de construction.
Spécifications techniques
  • Réference unique.nora-ncr-66
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsDownlights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers