Publier vos produits
6" Marquise 2000 Lumen New Construction Housing

6" Marquise 2000 Lumen New Construction Housing

Traduit par Google,
Downlights à DEL à haute luminosité de qualité commerciale dotés de réflecteurs à cône profond. LED Cree® à intensité variable et drivers de LED Cree® pour des performances fiables. Disponible avec 850, 1250 et 2000 lumens en température de 2700K, 3000K, 3500K, 4000K et gradation de confort (2700K à 1800K) et homologué cULus. La série Marquise est spécifiable en 120 V ou 277 V pour les applications commerciales légères et résidentielles haut de gamme et offre des sauvegardes de boîtier EM dédiées pour les nouvelles constructions et les applications de rénovation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.nora-nhm-620
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsDownlights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers