Publier vos produits
4" LED Iolite Round Deep Regress Trim (Damp Label)

4" LED Iolite Round Deep Regress Trim (Damp Label)

Traduit par Google,
Iolite de 4" avec des downlights de régression ronds profonds réglables en aluminium moulé sous pression de 4". Visez vers le bas pour un éclairage général ou à 35° pour mettre en valeur ou éclairer un mur avec votre choix de faisceaux de 25°, 38° ou 60°.

Traits:
  • Ouverture de 4"
  • 800 lumens
  • Rendu des couleurs élevé - IRC 95
  • Températures de couleur 2700K, 3000K et 4000K
  • Faisceau de 60° installé avec des réflecteurs de 25° et 38° inclus avec chaque module.
  • Réflecteur 15º disponible
  • Gradable - 120 V TRAIC ou 120 V/277 V ; 0-10V
  • Paquet COB LED Cree
  • 4 finitions dont blanc poudré mat
  • Garantie limitée de 5 ans
  • cULus et l'énergie
Spécifications techniques
  • Réference unique.nora-nio-4rd
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsDownlights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers