Publier vos produits
1'x4' Diffused Lens LED Edge-Lit Flat Panel

1'x4' Diffused Lens LED Edge-Lit Flat Panel

Traduit par Google,
N-Spec présente Edge-Lit LED Flat Panel, un nouveau concept de luminaires minimalistes montés au plafond qui éclairent uniformément les espaces de travail sans l'éblouissement des diodes LED. L'écran plat Edge-Lit peut être utilisé dans les bureaux, les salles de conférence, les bibliothèques et autres zones de travail où un éclairage global est souhaité. Les luminaires sont de 120 V/277 V avec une gamme de puissances, de lumens et de températures Kelvin disponibles. Ils sont également dimmables, cULus, CEC. Les luminaires comprennent des accessoires pour le montage en surface, le montage encastré dans des plafonds durs ou le montage suspendu. Le panneau plat éclairé par les bords de 1'x4' n'a que 1/2" d'épaisseur. Le panneau monté en surface a un boîtier arrière de 2" de profondeur et une profondeur totale inférieure à 3".
Spécifications techniques
  • Réference unique.nora-npd-e14
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsGeneral Luminaries, Non Directional
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers