Publier vos produits
4" Marquise LED Reflector, Wet Label

4" Marquise LED Reflector, Wet Label

Traduit par Google,
Downlights à DEL à haute luminosité de qualité commerciale dotés de réflecteurs à cône profond. LED Cree® à intensité variable et drivers de LED Cree® pour des performances fiables. Disponible avec 850 et 1250 lumens en température de 2700K, 3000K, 3500K, 4000K et gradation de confort (2700K à 1800K) et homologué cULus. La série Marquise est spécifiable en 120 V ou 277 V pour les applications commerciales légères et résidentielles haut de gamme et offre des sauvegardes de boîtier EM dédiées pour les nouvelles constructions et les applications de rénovation.

CARACTÉRISTIQUES:
  • Dernière technologie Cree® ; pilote et ensemble de LED en céramique
  • Réflecteur à cône profond, déflecteur ou verre décoratif
  • 10,6 W à 850 lumens et 15,75 W à 1 250 lumens
  • 97 Lumens par Watt et 65% d'efficacité
  • Rendu des couleurs élevé - IRC 90+
  • 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • Comfort Dim (2700K à 1800K) disponible avec 850 et 1250 Lumen
  • Gradable (Triac 850 & 1250)
  • Homologué cULus pour emplacement humide
Spécifications techniques
  • Réference unique.nora-nrm-411
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsDownlights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers