Publier vos produits
Aiden 35W LED Track Head

Aiden 35W LED Track Head

Traduit par Google,
Aiden, une tête de rail LED à haute luminosité de 35 W homologuée cULus avec deux faisceaux différents, 19º et 38º, peut être utilisée ajustée à 350º horizontalement et à 90º verticalement, et offre jusqu'à 2300 lumens et 80+ CRI. Aiden est conçu pour être utilisé dans les environnements de vente au détail, commerciaux et résidentiels. Les ailettes dissipatrices de chaleur optimisent la gestion de la chaleur. Offert en deux températures de couleur, blanc chaud 3000K et blanc froid 4000K, Aiden a une capacité de piste à un ou deux circuits et est disponible en style H standard ou en style J en option. les finitions incluent le blanc, le noir et l'argent.
Spécifications techniques
  • Réference unique.nora-nte-842
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsSpots and Tracklight Specialties
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers