Publier vos produits
REVO Motorized Universal Track Head

REVO Motorized Universal Track Head

Traduit par Google,
La tête de rail avec un axe horizontal et vertical motorisé peut être ajustée de loin en dessous ou à travers la pièce avec une télécommande brevetée. Le style utilitaire s'adapte à presque tous les critères de conception. Le boîtier en aluminium moulé sous pression et les composants durables sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

CARACTÉRISTIQUES
  • Douille universelle culot E26
  • Design compact
  • Cible laser en forme de dôme pour la sélection de la lampe
  • Le dôme s'allume pour indiquer que la tête de piste répondra aux commandes radio
  • Les signaux radio contrôlent le luminaire - pas besoin de viser l'émetteur pendant le réglage
  • Les engrenages soutenus par l'embrayage permettent un réglage manuel sans émetteur
  • Rotation à 340º sur l'axe horizontal ; 200º dans l'axe vertical
  • Des moteurs puissants déplacent les lampes PAR LED les plus lourdes
  • Intensité variable : les moteurs s'ajusteront même lorsque la piste est atténuée
  • Boîtier en aluminium moulé sous pression ; couvert de poudre
  • Compatible avec un ou deux circuits
  • Disponible en style J et style L (le style H est standard)
  • Un seul émetteur requis pour n'importe quel nombre d'appareils REVO
Spécifications techniques
  • Réference unique.nora-nth-rev150
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsSpots and Tracklight Specialties
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers