Publier vos produits
FLI Duct Galvanized Steel 1.25mm

FLI Duct Galvanized Steel 1.25mm

Traduit par Google,

Pour applications lourdes, conduit à brides avec brides FLI pré-percées et amovibles pour faciliter l'alignement lors de l'installation. Ø100 - 1000 mm, construction en acier galvanisé.

Le conduit à brides Nordfab FLI en acier d'une épaisseur de 1,25 mm est conçu pour les applications à usage intensif. Il est livré avec des brides FLI pré-percées et amovibles à chaque extrémité pour faciliter l'alignement et la connexion aux autres composants du conduit lors de l'installation. Le conduit est utilisé dans les systèmes de ventilation industrielle, de dépoussiérage et d'extraction des fumées et est disponible en longueurs de 2 mètres, allant de 80 mm à 1000 mm de diamètre, en acier galvanisé ou en acier inoxydable 304.

Spécification
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    100Galv1,25mm20006,558240020559‍
    120Galv1,25mm20007,878240020560‍
    125Galv1,25mm20008,228240020561‍
    140Galv1,25mm20009,198240020562‍
    150Galv1,25mm200010,278240020563‍
    160Galv1,25mm200010,958240020564‍
    180Galv1,25mm200012,328240020565‍
    200Galv1,25mm200013,688240020566‍
    225Galv1,25mm200015,398240020567‍
    250Galv1,25mm200017,118240020568‍
    300Galv1,25mm200020,578240020569‍
    315Galv1,25mm200021,618240020570‍
    350Galv1,25mm200025,068240020571‍
    400Galv1,25mm200028,638240020572‍
    450Galv1,25mm200032,338240020573‍
    500Galv1,25mm200035,98240020574‍
    550Galv1,25mm200039,548240020575‍
    560Galv1,25mm200040,278240020576‍
    600Galv1,25mm200043,28240020577‍
    630Galv1,25mm200045,338240020578‍
    650Galv1,25mm200046,88240020579‍
    700Galv1,25mm200050,488240020580‍
    710Galv1,25mm200051,178240020581‍
    750Galv1,25mm200056,618240020582‍
    800Galv1,25mm200060,468240020583‍
    850Galv1,25mm200064,338240020584‍
    900Galv1,25mm200068,28240020585‍
    950Galv1,25mm200072,098240020586‍
    1000Galv1,25mm200075,998240020587‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-125mm-fli-duct-l-2m
  • Famille de produitsFlanged Ducting
  • Groupe de produitsDucts & Clips
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie