Publier vos produits
QF Elbow 18ga

QF Elbow 18ga

Traduit par Google,

Les coudes Quick-Fit ® de calibre 18 ont des extrémités roulées pour une utilisation avec les colliers Quick-Fit, permettant un montage/démontage et un déplacement rapides. Apprenez-en davantage sur les avantages des conduits Quick-Fit.

Disponible en 90°, 60°, 45° et 30° avec un rayon de 1,5. Autres CLR disponibles sur demande. Des coudes à long rayon de calibre 18 sont également disponibles.

Une construction de calibre plus épais peut être la solution pour réduire la fréquence et le coût du remplacement des coudes usés dans les applications à forte usure.

  • Disponible en galvanisé (comme indiqué ci-dessous) et 304SS ou 316SS en option
  • Disponible avec des extrémités à bride dans des diamètres allant jusqu'à 72", et d'autres styles d'extrémité variés.
  • Des coudes de calibres encore plus lourds peuvent être fournis dans une construction solide et soudée moyennant un coût supplémentaire. Jauges optionnelles standard 22 ou 20, 16, 14, 12 et 10

Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l'aide avec des tailles plus grandes et des options de matériaux/jauges. Polissage intérieur disponible sur demande moyennant des frais supplémentaires.

Spécification
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.qf-elbow-18ga
    • Famille de produitsQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • Groupe de produitsElbows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireStainless steel 304
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Collecte de poussière
    • Classification IFCRaccord de gaine
    • Code ETIMEG015540
    • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
    • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
    • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
    • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
    • Numéro OmniClass23-33 49 00
    • Titre OmniClassHVAC Ductwork