Nordfab fabrique des conduits destinés à être utilisés dans les systèmes de collecte de poussière, de brouillard et de fumée.
Notre vanne de soufflage manuelle Quick-Fit ® permet la fermeture manuelle rapide d'une section de conduit.
Ce clapet anti-explosion (amortisseur) est constitué d'un corps en aluminium moulé avec une lame en acier galvanisé et un collier de connexion Quick-Fit (QF) standard, sauf indication contraire. Le modèle SS est 100 % en acier inoxydable ; le corps et la lame sont en acier inoxydable de calibre 12 très résistant.
Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l'aide sur les tailles plus grandes et les options de matériaux/calibres.
Quick-Fit est utilisé dans une grande variété d'applications, partout où la collecte de poussière ou le transfert de particules fines sont nécessaires. Quick-Fit permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation, est facile à nettoyer, s'adapte aux conduits existants et est facilement réutilisé lors des reconfigurations d'atelier. Découvrez pourquoi Quick-Fit peut être la meilleure solution pour vous.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
États-Unis |
Îles Vierges britanniques |
Mexique |
Panama |
Porto Rico |
Saint-Martin |