Publier vos produits
QF Duct 1,25 mm L=2m

QF Duct 1,25 mm L=2m

Traduit par Google,

Nordfab Quick-Fit® Ducting permet de gagner du temps et de réduire les coûts lors de l'installation dans les systèmes de ventilation de processus/de dépoussiérage.
Les bords roulés Quick-Fit de notre conduit permettent des connexions rapides et faciles avec le clip QF lors de l'installation, de l'extension ou du démontage de conduits.
QF Duct peut être réutilisé après le nettoyage ou lors du déplacement de machines lors de changements en atelier.
Les soudures solides sur les tuyaux de conduit QF soudés (W) de Nordfab empêchent les fuites, ce qui permet d'économiser des coûts énergétiques.
Disponible en galvanisé

EXEMPLE DE COMMANDE :
Conduit W Galv 1,25mm 125QF L=2m

Spécification
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    100Galv1,25mm20006,28240020448‍
    125Galv1,25mm20007,78240020436‍
    140Galv1,25mm20008,68240020437‍
    150Galv1,25mm20009,28240020438‍
    160Galv1,25mm20009,98240020439‍
    180Galv1,25mm200011,18240020440‍
    200Galv1,25mm200012,38240020441‍
    224Galv1,25mm200013,88240020442‍
    250Galv1,25mm200015,48240020443‍
    300Galv1,25mm200018,58240020444‍
    315Galv1,25mm200019,48240020445‍
    350Galv1,25mm200021,68240020446‍
    400Galv1,25mm200024,68240020447‍
    450Galv1,25mm200027,78240020449‍
    500Galv1,25mm200030,88240020450‍
    560Galv1,25mm200034,58240020451‍
    630Galv1,25mm200038,88240020452‍
    710Galv1,25mm200043,88240020453‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-125mm-qf-duct-l-2m
  • Famille de produitsQF Ducting
  • Groupe de produitsDuct & Clips
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit