Publier vos produits
QFS Pressed Bend, 30 Degree

QFS Pressed Bend, 30 Degree

Traduit par Google,

Les conduits étanches QF offrent une gamme complète de diamètres et d'accessoires pour des installations professionnelles faciles à fixer.
• Fabriqués en acier galvanisé ou en acier inoxydable avec des joints soudés au laser, qui présentent des surfaces internes plus lisses et offrent une résistance aux fuites considérablement améliorée, les conduits Nordfab offrent une solution imbattable pour toutes les tâches générales d'extraction de poussière.
• Le clip Quick-Fit™ comporte un joint d'étanchéité aux dimensions généreuses maintenu fermement en place par une action de serrage positive excentrée sur les colliers roulés aux extrémités du conduit à assembler. Pour plus de sécurité, une goupille de verrouillage peut être insérée.
• Tous les coudes avec joints ou colliers sont calfeutrés à l'époxy. Et lors du clipsage des conduits, un joint en nitrile supplémentaire est placé entre les pièces pour éviter les fuites.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Coude Pressé QFS Galv 0,9mm 125QF 30Deg R=1,5

Spécification
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80301.5Galv0,9mm0,28210000235‍
    100301.5Galv0,9mm0,38210000240‍
    125301.5Galv0,9mm0,38210000245‍
    140301.5Galv0,9mm0,48210000250‍
    150301.5Galv0,9mm0,58210000255‍
    160301.5Galv0,9mm0,58210000260‍
    180301.5Galv0,9mm0,78210000265‍
    200301.5Galv0,9mm0,98210000270‍
    224301.5Galv0,9mm1,38210000275‍
    250301.5Galv0,9mm1,58210000280‍
    300301.5Galv0,9mm2,28210000285‍
    315301.5Galv0,9mm2,28210000290‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-30deg-qfs-pressed-bend
  • Famille de produitsQFS Ducting
  • Groupe de produitsBends
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie