Publier vos produits
Quick-Fit® Sleeve
Quick-Fit® Sleeve

    Quick-Fit® Sleeve

    Traduit par Google,

    Nordfab fabrique des conduits destinés à être utilisés dans les systèmes de collecte de poussière, de brouillard et de fumée.

    Le manchon Nordfab Quick-Fit® , anciennement connu sous le nom de mamelon réglable, est utilisé pour fournir rapidement des ajustements de longueur variables dans les conduites de tuyaux QF®, généralement lorsque la longueur à couvrir est inférieure à un tuyau standard de 5'. Les coutures du manchon QF sont soudées au laser, ce qui empêche les fuites et offre un système de collecte de poussière plus efficace.

    Un joint torique en nitrile noir est inclus. Spécifiez le joint torique en silicone rouge si nécessaire (coût supplémentaire) pour les applications à température plus élevée.

    Les composants de conduits Quick-Fit sont adaptables à vos conduits existants et Quick-Fit a été utilisé dans une grande variété d'applications, partout où la collecte de poussière ou le transfert de particules fines est nécessaire.

    • Disponible en acier galvanisé et 304SS (comme indiqué ci-dessous)
    • Disponible en diamètres jusqu'à 24"
    • Également disponible en calibres plus lourds : assemblage calibre 16 ou assemblage calibre 14
    • Les manchons à ajustement rapide sont un produit Nordfab Now ®, de sorte que les articles dans les tailles et matériaux les plus couramment utilisés sont en stock et peuvent généralement être expédiés le lendemain de la passation de la commande.

    Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l'aide sur les options de matériaux/jauges.

    Spécification
    • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

      1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
      2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

        B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

        1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
        2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

        C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

        1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
        2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
      Spécifications techniques
      • Réference unique.us-quick-fit-sleeve
      • Famille de produitsQuick-Fit Clamp Together Ducting
      • Groupe de produitsPipe & Clamps
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2024-05-08
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalAcier galvanisé
      • Matériel secondaireStainless steel 304
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieCVC - Collecte de poussière
      • Classification IFCRaccord de gaine
      • Code ETIMEG015540
      • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
      • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
      • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
      • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
      • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
      • Numéro OmniClass23-33 49 00
      • Titre OmniClassHVAC Ductwork