Publier vos produits
QF/FB Floor Sweep

QF/FB Floor Sweep

Traduit par Google,

Le QF Floor Sweep de Nordfab se fixe facilement dans les systèmes de conduits Quick-Fit® pour fournir un moyen rapide et facile d'éliminer la poussière et les débris dans un atelier ou une installation de fabrication.

Construction en acier galvanisé
Disponible dans les tailles Ø 080-300

EXEMPLE DE COMMANDE :
Balayage de sol Galv 160QF/FB

Spécification
  • ø A (mm)MaterialL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv4503,258210001097‍
    100Galv4503,258210001098‍
    125Galv4503,358210001099‍
    140Galv4503,498210001100‍
    150Galv4503,468210001101‍
    160Galv4503,468210001102‍
    180Galv4504,008210001103‍
    200Galv4504,008210001104‍
    224Galv4504,008210001105‍
    250Galv4504,008210001106‍
    300Galv4504,008210001107‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-fb-floor-sweep
  • Famille de produitsFB Ducting
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie