Nordfab fabrique des conduits destinés à être utilisés dans les systèmes de collecte de poussière, de brouillard et de fumée.
Nos coudes Quick-Fit ® à long rayon de calibre 16 sont dotés d'extrémités roulées pour une utilisation avec des colliers Quick-Fit, permettant un montage/démontage et un déplacement rapides. Découvrez les avantages des conduits Quick-Fit.
Disponible en 90°, 60°, 45° et 30° avec un rayon de 2,5. D'autres CLR sont disponibles sur demande. Des coudes de calibre 16 à rayon standard de 1,5 sont également disponibles.
Les coudes QF® en acier de calibre 16 sont constitués de fuseaux superposés et soudés par points. Une construction de calibre plus épais peut être la solution pour réduire la fréquence et le coût de remplacement des coudes usés dans les applications à forte usure.
Il s'agit d'un coude directionnel muni d'une flèche pour indiquer le sens d'écoulement.
Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l'aide sur les tailles plus grandes et les options de matériaux/calibres. Polissage intérieur disponible sur demande moyennant un coût supplémentaire.
Quick-Fit est utilisé dans une grande variété d'applications, partout où la collecte de poussière ou le transfert de particules fines sont nécessaires. Quick-Fit permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation, est facile à nettoyer, s'adapte aux conduits existants et est facilement réutilisé lors des reconfigurations d'atelier. Découvrez pourquoi Quick-Fit peut être la meilleure solution pour vous.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
États-Unis |
Îles Vierges britanniques |
Mexique |
Panama |
Porto Rico |
Saint-Martin |