Publier vos produits
FB Nipple to go Over

FB Nipple to go Over

Traduit par Google,

Nordfab FB Ducting présente un bord plat sur les extrémités de connexion. Le FB Nipple to go Over se connecte facilement à d'autres composants de conduit à l'aide de clips FB qui peuvent être fixés autour du bord plat.

- Construction en acier galvanisé
- Disponible dans les tailles Ø 080-300 avec épaisseur d'acier 0,7 mm et Ø 315-600 avec épaisseur 0,9 mm

Le système de conduits FB est utilisé dans les systèmes de dépoussiérage/ventilation de processus dans une grande variété d’industries.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Mamelon pour sortir Galv 0,7mm 160FB

Spécification
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,218210003802‍
    100Galv0,7mm0,318210003803‍
    120Galv0,7mm0,388210003804‍
    125Galv0,7mm0,448210003805‍
    140Galv0,7mm0,478210003806‍
    150Galv0,7mm0,538210003807‍
    160Galv0,7mm0,638210003808‍
    180Galv0,7mm0,588210003809‍
    200Galv0,7mm0,668210003810‍
    225Galv0,7mm0,748210003811‍
    250Galv0,7mm0,798210003812‍
    300Galv0,7mm0,928210003813‍
    315Galv0,9mm1,028210003814‍
    350Galv0,9mm1,138210003815‍
    400Galv0,9mm1,258210003816‍
    450Galv0,9mm1,458210003817‍
    500Galv0,9mm1,608210003818‍
    550Galv0,9mm1,808210003819‍
    600Galv0,9mm1,908210003820‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-fb-nipple-to-go-over
  • Famille de produitsFB Ducting
  • Groupe de produitsAdapters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie