Publier vos produits
QF Transition Piece

QF Transition Piece

Traduit par Google,

Nordfab FB Ducting présente un bord plat sur les extrémités de connexion. La pièce de transition QF/FB est utile pour la transition entre QF et FB.

- Construction en acier galvanisé
- Disponible dans les tailles Ø 080-350 avec épaisseur d'acier 0,7 mm et Ø 400-630 avec épaisseur 0,9 mm

Le système de conduits FB est utilisé dans les systèmes de dépoussiérage/ventilation de processus dans une grande variété d’industries.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Adaptateur Mamelon QF vers FB Galv 0,9mm 630QF 630FB

Spécification
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,128210001820‍
    100Galv0,7mm0,18210001821‍
    125Galv0,7mm0,138210001822‍
    140Galv0,7mm0,148210001823‍
    150Galv0,7mm0,188210001824‍
    160Galv0,7mm0,28210001825‍
    180Galv0,7mm0,238210001826‍
    200Galv0,7mm0,268210001827‍
    224Galv0,7mm0,38210001828‍
    250Galv0,7mm0,318210001829‍
    300Galv0,7mm0,48210001830‍
    315Galv0,7mm0,448210001831‍
    350Galv0,7mm0,448210001832‍
    400Galv0,9mm0,548210001833‍
    450Galv0,9mm0,598210001834‍
    500Galv0,9mm0,638210001835‍
    630Galv0,9mm18210001836‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-fb-qf-transition-piece
  • Famille de produitsFB Ducting
  • Groupe de produitsAdapters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie