Publier vos produits
FLI Cut In 90°

FLI Cut In 90°

Traduit par Google,

Conduit à brides avec brides FLI pré-percées et amovibles pour faciliter l'alignement lors de l'installation. Ø80 - 1000 mm, construction en acier galvanisé.

Les dérivations à emboîter à brides Nordfab FLI sont fournies avec des brides FLI pré-percées et amovibles à chaque extrémité pour faciliter l'alignement et la connexion aux autres composants de conduits lors de l'installation. Les dérivations à emboîter à brides Nordfab FLI sont utilisées pour se connecter aux conduites principales. Disponibles en 30° et 90°, en construction en acier galvanisé.

Lors de la commande, veuillez préciser ØA, Main
L = (ØB / 2) + 58
ØB doit être inférieur ou égal au Main.

Les conduits à brides Nordfab sont généralement utilisés pour les diamètres plus grands et utilisés dans les systèmes de ventilation industrielle à haute pression où les connexions étanches à l'air sont essentielles.

Spécifications techniques
  • Réference unique.en-flanged-90-degree-cut-in-branch-fli
  • Famille de produitsFlanged Ducting
  • Groupe de produitsBranches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie