Conduit à brides avec brides FLI pré-percées et amovibles pour faciliter l'alignement lors de l'installation. Ø80 - 1000 mm, construction en acier galvanisé.
Les dérivations standard à brides Nordfab FLI sont livrées avec des brides FLI pré-percées et amovibles à chaque extrémité pour faciliter l'alignement et la connexion à d'autres composants de conduits lors de l'installation. Les dérivations standard à brides Nordfab FLI sont utilisées pour se raccorder aux sorties de machines ou à d'autres conduites. Les dérivations standard sont à 30°, 45° en option disponibles sur demande. Disponible en construction en acier galvanisé.
Lors de la commande, veuillez préciser ØA, ØB, ØC.
L = (ØBx2) + 206
ØC doit être inférieur ou égal à ØA.
ØB doit être inférieur ou égal à ØC.
La longueur de la jambe B et de la jambe C est toujours égale.
Utilisez les formules ci-dessus pour déterminer si un réducteur est nécessaire à ØC.
Les conduits à brides Nordfab sont généralement utilisés pour les diamètres plus grands et utilisés dans les systèmes de ventilation industrielle à haute pression où les connexions étanches à l'air sont essentielles.