Publier vos produits
FLI Double Branch

FLI Double Branch

Traduit par Google,

Conduit à brides avec brides FLI pré-percées et amovibles pour faciliter l'alignement lors de l'installation. Ø80 - 1000 mm, construction en acier galvanisé.

Les dérivations doubles à brides Nordfab FLI sont livrées avec des brides FLI pré-percées et amovibles à chaque extrémité pour faciliter l'alignement et la connexion à d'autres composants de conduits lors de l'installation. Les dérivations doubles à brides Nordfab FLI sont utilisées pour se raccorder aux sorties de machines ou à d'autres conduites. Les dérivations doubles sont à 30°, 45° en option disponibles sur demande. Disponible en construction en acier galvanisé.

Lors de la commande, merci de préciser ØA, ØB, ØC, ØD.
L = (ØBx2) + 206
ØC doit être inférieur ou égal à ØA.
ØB doit être inférieur ou égal à ØC.
ØD doit être inférieur ou égal à ØC.
La longueur des jambes B, C et D est toujours égale.

Les conduits à brides Nordfab sont généralement utilisés pour les diamètres plus grands et utilisés dans les systèmes de ventilation industrielle à haute pression où les connexions étanches à l'air sont essentielles.

Spécification
  • Galvanized steel or 304 SS

Spécifications techniques
  • Réference unique.en-flanged-double-branch-fli
  • Famille de produitsFlanged Ducting
  • Groupe de produitsBranches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireStainless steel 304
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie