Publier vos produits
High Vacuum Bend

High Vacuum Bend

Traduit par Google,

Les coudes du système à vide poussé sont disponibles dans des angles de 90° et 45°.
Construction en acier galvanisé, 304SS ou 316SS.

Le terme « vide poussé » fait référence au vide poussé et au faible débit d'air utilisés pour capter, transporter et filtrer les fumées, la poussière et autres particules.

Nos solutions incluent :
• Aspiration des fumées des torches de soudage
• Aspiration des poussières de meulage directement de la rectifieuse portative grâce à notre gamme de collecteurs qui correspond à la plupart des machines portatives du marché
• Nettoyage des sols et machines etc. avec notre large choix d'accessoires
• Transport de gros volumes de matériaux pouvant être à la fois lourds et abrasifs

EXEMPLE DE COMMANDE :
Coude HV Galv 1,5mm 63RO 90Deg

Spécification
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    509085Galv1,5mm0,5540130790‍
    504585Galv1,5mm0,5040130840‍
    6390100Galv1,5mm0,5540130780‍
    6345100Galv1,5mm0,3440134100‍
    7690170Galv1,5mm1,3040134020‍
    7645170Galv1,5mm0,8040134030‍
    10290200Galv2mm2,0040131070‍
    10245200Galv2mm1,7540131080‍
    12790170Galv2mm3,5040134000‍
    12745170Galv2mm2,1040134010‍
    15290225Galv2mm7,6140130750‍
    15245225Galv2mm4,9040134340‍
    20390300Galv2mm4,7440134251‍
    20345300Galv2mm2,3640134249‍
    50900304SS1,5mm0,558210005109‍
    50450304SS1,5mm0,508210005108‍
    63900304SS1,5mm0,558210005111‍
    63450304SS1,5mm0,508210005110‍
    76900304SS1,5mm1,308210005113‍
    76450304SS1,5mm0,808210005112‍
    102900304SS2mm2,008210005115‍
    102450304SS2mm1,758210005114‍
    127900304SS2mm3,518210005117‍
    127450304SS2mm2,108210005116‍
    50900316SS1,2mm0,268210005018‍
    50450316SS1,2mm0,158210005012‍
    63900316SS1,6mm0,588210005019‍
    63450316SS1,6mm0,338210005013‍
    76900316SS1,6mm0,718210005020‍
    76450316SS1,6mm0,48210005014‍
    102900316SS2mm1,68210005021‍
    102450316SS2mm0,788210005015‍
    129900316SS2mm1,98210005022‍
    129450316SS2mm1,108210005016‍
    154900316SS2mm2,28210005023‍
    154450316SS2mm2,28210005017‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-hv-bend
  • Famille de produitsHigh Vacuum
  • Groupe de produitsBends
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie