Publier vos produits
Nordfab In-Line Spark Trap

Nordfab In-Line Spark Trap

Traduit par Google,

• Prévention incendie complémentaire pour votre système de dépoussiérage

• Protection incendie simple et économique

• Installation et nettoyage rapides et faciles

• Installé dans des conduits dans le cadre d'un système de dépoussiérage, le piège à étincelles en ligne Nordfab réduit considérablement les risques d'incendie dans les cyclones/collecteurs en diminuant le nombre d'étincelles qui pourraient atteindre le cyclone ou le collecteur à travers les conduits.

• L'efficacité du piège à étincelles repose sur un principe simple : perturber le flux d'air laminaire pour refroidir et éteindre les étincelles avant qu'elles ne puissent pénétrer dans un cyclone/collecteur. Il n’y a aucune pièce mobile et aucune alimentation n’est requise pour le fonctionnement.

• Les conduits à clipser QuickFit® éliminent les rivets, les vis et les soudures, réduisant ainsi considérablement le temps requis pour installer ou remplacer les conduits. Le piège à étincelles en ligne Nordfab peut être monté rapidement et facilement dans des systèmes de conduits QuickFit ou d'autres systèmes de conduits à l'aide d'un adaptateur Nordfab, et le piège peut facilement être retiré pour le nettoyage. L'étalonnage ou toute autre assistance d'un technicien d'usine n'est pas nécessaire.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Piège à étincelles InLine Galv 0,7mm 400QF

Spécification
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    100Galv0,7mm4662,808210001264‍
    125Galv0,7mm5043,208210001265‍
    160Galv0,7mm6163,708210001266‍
    200Galv0,7mm6065,008210001267‍
    250Galv0,7mm6065,908210001268‍
    315Galv0,7mm6766,808210001269‍
    400Galv0,7mm7667,308210001270‍
    450Galv0,9mm82615,008210001271‍
    500Galv0,9mm92621,008210001272‍
    560Galv0,9mm102626,008210001273‍
    630Galv0,9mm108633,008210001274‍
    710Galv0,9mm118639,008210001275‍
    100304SS0,7mm4662,808210001252‍
    125304SS0,7mm5043,208210001253‍
    160304SS0,7mm5463,708210001254‍
    200304SS0,7mm6065,008210001255‍
    250304SS0,7mm6065,908210001256‍
    315304SS0,7mm6766,808210001257‍
    400304SS0,7mm7667,308210001258‍
    450304SS0,7mm82615,008210001259‍
    500304SS0,7mm92621,008210001260‍
    560304SS0,7mm102626,008210001261‍
    630304SS0,7mm108633,008210001262‍
    710304SS0,7mm118639,008210001263‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-nordfab-in-line-spark-trap
  • Famille de produitsQF Ducting
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireStainless steel 304
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie