Publier vos produits
QF Back Pressure Flap Valve

QF Back Pressure Flap Valve

Traduit par Google,

Clapet anti-retour d'air, pour empêcher la circulation de l'air

EXEMPLE DE COMMANDE :
Clapet à clapet contre-pression Galv 250QF

Spécification
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    160Galv68210002126‍
    200Galv88210002127‍
    250Galv118210002128‍
    315Galv178210002129‍
    350Galv188210002130‍
    400Galv238210002131‍
    450Galv298210002132‍
    500Galv338210002133‍
    560Galv418210002134‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-qf-back-pressure-flap-valve
  • Famille de produitsQF Ducting
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie