Publier vos produits
QF Cut-In Branch 90 Degree

QF Cut-In Branch 90 Degree

Traduit par Google,

Les découpes QF, dans une ligne de conduit QF dans un système de dépoussiérage, sont utilisées pour se raccorder aux conduites principales.
Un cut-in à 30º est également disponible.
Lors de la commande, préciser ØA, Principal.

L = ( ØB / 2 ) + 58
ØB doit être inférieur ou égal au Principal

EXEMPLE DE COMMANDE :
Galvanisé Cut-In 0,7mm 250Main 180QF 90Deg

Spécifications techniques
  • Réference unique.en-qf-cut-in-90
  • Famille de produitsQF Ducting
  • Groupe de produitsBranches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireStainless steel 304
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie