Publier vos produits
Quick-Fit Clamp with Pin and Silicone Seal

Quick-Fit Clamp with Pin and Silicone Seal

Traduit par Google,

Nordfab fabrique des conduits destinés à être utilisés dans les systèmes de collecte de poussière, de brouillard et de fumée.

Le composant clé du système de conduits à serrage Quick-Fit® de Nordfab est la pince Quick-Fit facile à utiliser. La pince permet des raccordements rapides pour les conduits modulaires Quick-Fit (QF®) de Nordfab. Les conduits Quick-Fit sont idéaux pour les systèmes de dépoussiérage et de ventilation des processus, permettant d'économiser du temps et de l'argent sur l'installation, les futurs déménagements et les nettoyages. Quick-Fit est également adaptable aux conduits existants.

Le matériau d'étanchéité en silicone est une option économique pour les températures de fonctionnement supérieures à 158° F et offre une plage de températures extrêmement large. Le nitrile est notre matériau d'étanchéité standard et l'ePTFE est une option supplémentaire. Consultez notre guide pour sélectionner le meilleur matériau d'étanchéité pour votre application.

Les colliers de serrage sont livrés en standard par Nordfab avec des joints en nitrile et une goupille de pont pour verrouiller le collier en position fermée. Spécifiez le joint en silicone si nécessaire

Colliers de serrage galvanisés fournis avec goupille de pont galvanisée. Colliers de serrage 304SS fournis avec goupille de pont SS. Colliers de serrage de 3 à 6 pouces : petite goupille de pont avec joint en nitrile de 3/8 po de large en usine. Colliers de serrage de 7 à 11 pouces : grande goupille de pont avec joint en nitrile de 1/2 po de large en usine. Colliers de serrage de 12 à 24 pouces : grande goupille de pont avec joint en nitrile de 5/8 po de large en usine. Cliquez ici pour connaître les numéros d'article afin de commander des goupilles supplémentaires.

Les colliers de serrage à montage rapide sont un produit Nordfab Now ®. Ils sont donc en stock et peuvent généralement être expédiés le lendemain de la passation de la commande.

Spécification
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.us-quick-fit-clamp-with-pin-and-silicone-seal
    • Famille de produitsQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • Groupe de produitsPipe & Clamps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireStainless steel 304
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Collecte de poussière
    • Classification IFCRaccord de gaine
    • Code ETIMEG015540
    • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
    • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
    • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
    • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
    • Numéro OmniClass23-33 49 00
    • Titre OmniClassHVAC Ductwork