Publier vos produits
QF Dropout Box

QF Dropout Box

Traduit par Google,

La Drop Out Box arrête les gros copeaux de bois dans le flux d'air. À l’intérieur du conduit, des déflecteurs projettent les copeaux vers le bas dans la trémie intégrée.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Boîte de dépose Galv 500QF

Spécification
  • ø A (mm)MaterialL mmWeight(kg)Item No.
    160Galv48011,68210001915‍
    200Galv60016,58210001916‍
    250Galv75023,68210001917‍
    315Galv945358210001918‍
    350Galv105067,88210001919‍
    400Galv120067,88210001920‍
    450Galv1350858210001921‍
    500Galv150098,38210001922‍
    560Galv1500120,28210001923‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-qf-dropout-box
  • Famille de produitsQF Ducting
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie