Publier vos produits
QF End Cap

QF End Cap

Traduit par Google,

Nordfab Quick-Fit® Ducting permet de gagner du temps et de réduire les coûts lors de l'installation dans les systèmes de ventilation de processus/de dépoussiérage. Les bords roulés Quick-Fit™ sur notre conduit permettent des connexions rapides et faciles avec le clip QF lors de l'installation, de l'extension ou du démontage de conduits. QF Duct peut être réutilisé après le nettoyage ou lors du déplacement de machines lors de changements en atelier.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Embout Galv 0,7mm 315QF

Spécification
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm500,168210001012‍
    100Galv0,7mm500,268210001013‍
    125Galv0,7mm500,408210001014‍
    140Galv0,7mm500,468210001015‍
    150Galv0,7mm500,308210001016‍
    160Galv0,7mm500,348210001017‍
    180Galv0,7mm500,428210001018‍
    200Galv0,7mm500,608210001019‍
    224Galv0,7mm500,658210001020‍
    250Galv0,7mm500,688210001021‍
    300Galv0,7mm500,908210001022‍
    315Galv0,7mm500,958210001023‍
    350Galv0,7mm501,088210001024‍
    400Galv0,9mm501,368210001025‍
    450Galv0,9mm501,698210001026‍
    500Galv0,9mm501,918210001027‍
    560Galv0,9mm502,208210001028‍
    630Galv0,9mm502,508210001029‍
    710Galv0,9mm502,908210001030‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-qf-end-cap
  • Famille de produitsQF Ducting
  • Groupe de produitsAdapters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie