Publier vos produits
QF Standard Branch, 30 Degree

QF Standard Branch, 30 Degree

Traduit par Google,

QF Ducting est conçu pour être installé dans un système de ventilation de procédé ou de dépoussiérage. Les dérivations standard QF sont utilisées pour raccorder des sorties de machines ou d'autres conduites.
Les branches standard sont de 30º, en option de 45º.
Lors de la commande préciser ØA, ØB, ØC.

L = ( ØB x 2 ) + 206.
ØC doit être inférieur ou égal à ØA.
ØB doit être inférieur ou égal à ØC.
Utilisez les formules ci-dessus pour déterminer si un réducteur est nécessaire à ØC.

Construction en acier galvanisé ou 304SS.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Dérivation Std Galv 0,7mm 80QF 80QF 80QF 30Deg

Spécifications techniques
  • Réference unique.en-qf-standard-branch-30
  • Famille de produitsQF Ducting
  • Groupe de produitsBranches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie