Publier vos produits
QF Y-Branch, 60 Degree

QF Y-Branch, 60 Degree

Traduit par Google,

Les branchements en Y QF, dans une ligne de conduits QF dans un système de dépoussiérage, sont utilisés pour relier les sorties de machines ou d'autres conduites de conduits. Les branches Y sont souvent appelées pièces de pantalon.

Les branches en Y standard sont à 60º, en option à 90º.

Lors de la commande, préciser ØA, ØB, ØD.

L = A + 100.
B et D doivent être inférieurs ou égaux à A.

Construction en acier galvanisé ou 304SS.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Branchement Y Galv 0,7mm 100QF 100QF 100QF 60Deg

Disponible en acier galvanisé ou en acier inoxydable 304

Spécifications techniques
  • Réference unique.en-qf-y-branch--breeches--60
  • Famille de produitsQF Ducting
  • Groupe de produitsBranches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireStainless steel 304
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie