Publier vos produits
QFS End Cap

QFS End Cap

Traduit par Google,

Conduit scellé Nordfab QFS
• Les conduits étanches QF offrent une gamme complète de diamètres et d'accessoires pour des installations professionnelles faciles à fixer.
• Fabriqués en acier galvanisé ou en acier inoxydable avec des joints soudés au laser, qui présentent des surfaces internes plus lisses et offrent une résistance aux fuites considérablement améliorée, les conduits Nordfab offrent une solution imbattable pour toutes les tâches générales d'extraction de poussière.
• Le clip Quick-Fit™ comporte un joint d'étanchéité aux dimensions généreuses maintenu fermement en place par une action de serrage positive excentrée sur les colliers roulés aux extrémités du conduit à assembler. Pour plus de sécurité, une goupille de verrouillage peut être insérée.
• Tous les coudes, branches, réducteurs et autres éléments comportant des joints ou des colliers sont calfeutrés à l'époxy. Et lors du clipsage des conduits, un joint en nitrile supplémentaire est placé entre les pièces pour éviter les fuites.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Embout QFS Galv 0,7mm 224QF

Spécification
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,168210001050‍
    100Galv0,7mm0,068210001051‍
    125Galv0,7mm0,408210001052‍
    140Galv0,7mm0,468210001053‍
    150Galv0,7mm0,468210001054‍
    160Galv0,7mm0,348210001055‍
    180Galv0,7mm0,428210001056‍
    200Galv0,7mm0,608210001057‍
    224Galv0,7mm0,608210001058‍
    250Galv0,7mm0,688210001059‍
    300Galv0,7mm0,908210001060‍
    315Galv0,7mm0,958210001061‍
    350Galv0,7mm1,088210001062‍
    400Galv0,9mm1,368210001063‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-qfs-end-cap
  • Famille de produitsQFS Ducting
  • Groupe de produitsAdapters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie