Publier vos produits
QFS Gas Damper BRNE

QFS Gas Damper BRNE

Traduit par Google,

Le registre de gaz QFS est conçu pour s'arrêter dès la détection de flammes ou de fumée dans le collecteur, afin d'éviter les explosions en amont.

Domaine d'utilisation
• Pour zone sûre ou potentiellement explosive
•Max. pression de service ±10 kPa
• Température maximale +200°
• II 2GD IIC T6 selon la directive ATEX 2014/34/UE

EXEMPLE DE COMMANDE :
Actionneur de température et de gaz du registre 316SS 160QFS 24VDC-230VAC BRNE

Spécification
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    160316SS6,98210005184‍
    200316SS9,58210005185‍
    250316SS10,68210005186‍
    315316SS18,28210005187‍
    400316SS20,88210005188‍
    500316SS23,48210005189‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-qfs-gas-damper-brne
  • Famille de produitsQFS Ducting
  • Groupe de produitsDampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalStainless steel 316
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie