Publier vos produits
QFS Machine Adapter Expanded

QFS Machine Adapter Expanded

Traduit par Google,

Permet une connexion rapide des conduits QFS aux ports de la machine.

Conduit scellé Nordfab QFS
• Les conduits étanches QF offrent une gamme complète de diamètres et d'accessoires pour des installations professionnelles faciles à fixer.
• Fabriqués en acier galvanisé ou en acier inoxydable avec des joints soudés au laser, qui présentent des surfaces internes plus lisses et offrent une résistance aux fuites considérablement améliorée, les conduits Nordfab offrent une solution imbattable pour toutes les tâches générales d'extraction de poussière.
• Le clip Quick-Fit™ comporte un joint d'étanchéité aux dimensions généreuses maintenu fermement en place par une action de serrage positive excentrée sur les colliers roulés aux extrémités du conduit à assembler. Pour plus de sécurité, une goupille de verrouillage peut être insérée.
• Tous les coudes, branches, réducteurs et autres éléments comportant des joints ou des colliers sont calfeutrés à l'époxy. Et lors du clipsage des conduits, un joint en nitrile supplémentaire est placé entre les pièces pour éviter les fuites.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Adaptateur Machine Élargi QFS Galv 0,7mm 125QF L=130mm

Spécification
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm1300,258210000038‍
    100Galv0,7mm1300,38210000039‍
    125Galv0,7mm1300,388210000040‍
    140Galv0,7mm1300,438210000041‍
    150Galv0,7mm1300,458210000042‍
    160Galv0,7mm1300,488210000043‍
    180Galv0,7mm1300,588210000044‍
    200Galv0,7mm1300,638210000045‍
    224Galv0,7mm1300,78210000046‍
    250Galv0,7mm1300,88210000047‍
    300Galv0,7mm1300,988210000048‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-qfs-machine-adapter-expanded
  • Famille de produitsQFS Ducting
  • Groupe de produitsAdapters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie