Publier vos produits
QFS Oil Mist Drain

QFS Oil Mist Drain

Traduit par Google,

Le QF® Oil Mist Drain de Nordfab extrait l'huile pour minimiser la quantité d'huile circulant à travers le système de ventilation du processus.

Conduit scellé Nordfab QFS
• Les conduits étanches QF offrent une gamme complète de diamètres et d'accessoires pour des installations professionnelles faciles à fixer.
• Fabriqués en acier galvanisé ou en acier inoxydable avec des joints soudés au laser, qui ont des surfaces internes plus lisses et offrent une résistance aux fuites considérablement améliorée, les conduits Nordfab offrent une solution imbattable pour toutes les tâches générales d'extraction de poussière.
• Le clip Quick-Fit® est doté d'un joint d'étanchéité aux dimensions généreuses maintenu fermement en place par une action de serrage positive excentrée sur les colliers roulés aux extrémités du conduit à assembler. Pour plus de sécurité, une goupille de verrouillage peut être insérée.
• Tous les coudes, branches, réducteurs et autres éléments comportant des joints ou des colliers sont calfeutrés à l'époxy. Et lors du clipsage des conduits, un joint en nitrile supplémentaire est placé entre les pièces pour éviter les fuites.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Drain de brouillard d'huile QFS Galv 0,9mm 125QF

Spécification
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,9mm4,508210001134‍
    100Galv0,9mm4,308210001135‍
    125Galv0,9mm4,308210001136‍
    140Galv0,9mm4,308210001137‍
    150Galv0,9mm10,508210001138‍
    160Galv0,9mm10,508210001139‍
    180Galv0,9mm10,508210001140‍
    200Galv0,9mm10,508210001141‍
    224Galv0,9mm10,508210001142‍
    250Galv0,9mm10,508210001143‍
    300Galv0,9mm18,008210001144‍
    315Galv0,9mm18,008210001145‍
    350Galv0,9mm18,008210001146‍
    400Galv0,9mm18,008210001147‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-qfs-oil-mist-drain
  • Famille de produitsQFS Ducting
  • Groupe de produitsSpecial Applications
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie