Publier vos produits
Flanged Long Radius Tubed Elbow

Flanged Long Radius Tubed Elbow

Traduit par Google,

Les coudes tubulaires à long rayon et à brides permettent de modifier la direction du flux d'air dans un conduit de dépoussiérage. Les brides d'angle sont fixées librement et maintenues par une lèvre en Vanstone.

Les coudes tubulaires sont directionnels pour le flux d'air (collier à l'extérieur du tube pour la sortie et collier à l'intérieur du tube pour l'entrée).

Les coudes tubulaires, également appelés coudes tubulaires, sont disponibles en 90°, 60°, 45° et 30° avec un rayon long de 2,5 et un rayon standard de 1,5.

  • Disponible en galvanisé et en 304SS (numéros d'article indiqués ci-dessous)
  • Disponible avec d'autres styles d'extrémité. Veuillez préciser le sens de la commande si vous commandez des styles d'extrémité mixtes.

Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l'aide sur les tailles plus grandes et les options de matériaux/jauges.

Spécification
  • ø A inAngle degreeCenter line radiusMaterialThicknessWeight (lbs)Legacy Item No.Item No.
    3902.5Galv16ga6.43814-0390-107500‍8010007423‍
    3602.5Galv16ga6.43814-0360-107500‍8010007422‍
    3452.5Galv16ga6.43814-0345-107500‍8010007421‍
    3302.5Galv16ga6.43814-0330-107500‍8010007420‍
    4902.5Galv16ga8.73814-0490-110000‍8010007427‍
    4602.5Galv16ga8.73814-0460-110000‍8010007426‍
    4452.5Galv16ga8.73814-0445-110000‍8010007425‍
    4302.5Galv16ga8.73814-0430-110000‍8010007424‍
    5902.5Galv14ga13.613814-0590-112500‍8010007431‍
    5602.5Galv14ga13.613814-0560-112500‍8010007430‍
    5452.5Galv14ga13.613814-0545-112500‍8010007429‍
    5302.5Galv14ga13.613814-0530-112500‍8010007428‍
    6902.5Galv14ga17.513814-0690-115000‍8010007435‍
    6602.5Galv14ga17.513814-0660-115000‍8010007434‍
    6452.5Galv14ga17.513814-0645-115000‍8010007433‍
    6302.5Galv14ga17.513814-0630-115000‍8010007432‍
    8902.5Galv14ga28.83814-0890-120000‍8010007439‍
    8602.5Galv14ga28.83814-0860-120000‍8010007438‍
    8452.5Galv14ga28.83814-0845-120000‍8010007437‍
    8302.5Galv14ga28.83814-0830-120000‍8010007436‍
    3902.5304SS14ga7.43814-0390-207500‍8010007463‍
    3602.5304SS14ga7.43814-0360-207500‍8010007462‍
    3452.5304SS14ga7.43814-0345-207500‍8010007461‍
    3302.5304SS14ga7.43814-0330-207500‍8010007460‍
    4902.5304SS14ga9.73814-0490-210000‍8010007467‍
    4602.5304SS14ga9.73814-0460-210000‍8010007466‍
    4452.5304SS14ga9.73814-0445-210000‍8010007465‍
    4302.5304SS14ga9.73814-0430-210000‍8010007464‍
    5902.5304SS14ga14.613814-0590-212500‍8010007471‍
    5602.5304SS14ga14.613814-0560-212500‍8010007470‍
    5452.5304SS14ga14.613814-0545-212500‍8010007469‍
    5302.5304SS14ga14.613814-0530-212500‍8010007468‍
    6902.5304SS14ga18.513814-0690-215000‍8010007475‍
    6602.5304SS14ga18.513814-0660-215000‍8010007474‍
    6452.5304SS14ga18.513814-0645-215000‍8010007473‍
    6302.5304SS14ga18.513814-0630-215000‍8010007472‍
    8902.5304SS14ga20.83814-0890-220000‍8010007479‍
    8602.5304SS14ga20.83814-0860-220000‍8010007478‍
    8452.5304SS14ga20.83814-0845-220000‍8010007477‍
    8302.5304SS14ga20.83814-0830-220000‍8010007476‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.flanged-long-radius-tubed-elbow
  • Famille de produitsFlanged Ducting
  • Groupe de produitsElbows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireStainless steel 304
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Collecte de poussière
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork