Publier vos produits
QFS Ventilation Adapter

QFS Ventilation Adapter

Traduit par Google,

L'adaptateur de ventilation QFS de Nordfab permet une connexion rapide du conduit QFS aux connexions de ventilation spiro.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Adaptateur Ventilation QFS Galv 0,7mm 180QF 180SP

Spécification
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,168210000125‍
    100Galv0,7mm0,228210000126‍
    125Galv0,7mm0,268210000127‍
    140Galv0,7mm0,308210000128‍
    150Galv0,7mm0,328210000129‍
    160Galv0,7mm0,348210000130‍
    180Galv0,7mm0,388210000131‍
    200Galv0,7mm0,428210000132‍
    224Galv0,7mm0,488210000133‍
    250Galv0,7mm0,548210000134‍
    300Galv0,7mm0,648210000135‍
    315Galv0,7mm0,668210000136‍
    350Galv0,7mm0,748210000137‍
    400Galv0,9mm1,088210000138‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-qfs-ventilation-adapter
  • Famille de produitsQFS Ducting
  • Groupe de produitsAdapters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie