Publier vos produits
QF Regulation Cone

QF Regulation Cone

Traduit par Google,

Cône de régulation, monté à l'intérieur du conduit, Ø80 - 630mm, construction en acier galvanisé ou 304SS.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Cône de régulation Galv 0,9mm 315mm 200mm

Spécification
  • ø A (mm)ø B (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    8050Galv0,7mm0,28210001837‍
    10050Galv0,7mm0,28210001838‍
    12575Galv0,7mm0,28210001839‍
    14075Galv0,7mm0,38210001840‍
    15075Galv0,7mm0,48210001841‍
    16075Galv0,7mm0,48210001842‍
    18075Galv0,7mm0,58210001843‍
    200100Galv0,7mm0,888210001844‍
    224150Galv0,7mm0,98210001845‍
    250150Galv0,7mm0,98210001846‍
    300215Galv0,7mm1,58210001847‍
    315200Galv0,9mm2,48210001848‍
    400250Galv0,9mm3,28210001849‍
    450300Galv0,9mm4,18210001850‍
    500350Galv0,9mm5,18210001851‍
    560400Galv0,9mm68210001852‍
    600400Galv0,9mm68210001853‍
    630450Galv0,9mm68210001854‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-regulation-cone
  • Famille de produitsQF Ducting
  • Groupe de produitsAdapters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie