Publier vos produits
Flanged Elbow 18ga

Flanged Elbow 18ga

Traduit par Google,

Les coudes à bride de calibre 18 (coudes) permettent de changer la direction du flux d'air dans une ligne de conduits de collecte de poussière. Les coudes à bride en acier galvanisé de calibre 18 sont standard avec des extrémités à bride angulaire (ANGFL). Les brides d'angle sont fixées sans serrer et retenues via une lèvre Vanstone.

Tous les coudes Nordfab sont disponibles en coudes à 90°, 60°, 45° et 30°.

La construction en acier de calibre 18 offre une durabilité supplémentaire pour les applications à forte usure.

  • Coudes à long rayon disponibles
  • Construction en acier galvanisé ou 304SS
  • Disponible avec des brides à trous personnalisés
  • Jauges de matériaux en option standards 22 et 20, 16, 14, 12 et 10
  • Joints de bride disponibles

Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l'aide avec des tailles plus grandes et des options de matériaux/jauges.

Spécification
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.flanged-elbow-18ga
    • Famille de produitsFlanged Ducting
    • Groupe de produitsElbows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireStainless steel 304
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Collecte de poussière
    • Classification IFCRaccord de gaine
    • Code ETIMEG015540
    • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
    • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
    • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
    • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
    • Numéro OmniClass23-33 49 00
    • Titre OmniClassHVAC Ductwork