Les coupes Quick-Fit® In Cut , également connues sous le nom de robinets à selle, sont standard avec des extrémités roulées QF, permettant des connexions rapides avec d'autres conduits QF®. Utilisé pour couper des conduites existantes afin de commencer une nouvelle section Quick-Fit (QF).
La construction en matériau de calibre 18 ajoute une durabilité supplémentaire.
- Lors de la commande, préciser le matériau en acier galvanisé ; calibre 18 ; dimensions A et C ; angle : et styles de fin sinon tous les QF.
- Longueur et largeur de la selle = 3" dans toutes les directions à partir du tube de dérivation C
- Disponible avec un angle de 30° ou 45°
- Disponible avec des extrémités à bride dans des diamètres allant jusqu'à 72 po, et d'autres types d'extrémités variés
- Les autres jauges disponibles incluent les normes 22 et 20, 16, 14, 12 et 10.
Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l'aide sur les types d'extrémité en option, les tailles plus grandes et les options de matériaux/jauges.
Quick-Fit a été utilisé dans une grande variété d'applications, partout où la collecte de poussière ou le transfert de particules fines est nécessaire. Quick-Fit permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation, est facile à nettoyer, s'adapte aux conduits existants et est facilement réutilisé lors des reconfigurations d'atelier. Découvrez pourquoi Quick-Fit peut être la meilleure solution pour vous.