Publier vos produits
Flanged Reducer 14ga

Flanged Reducer 14ga

Traduit par Google,

Nordfab fabrique des conduits destinés à être utilisés dans les systèmes de collecte de poussière, de brouillard et de fumée.

Les réducteurs à bride Nordfab® permettent une transition facile d'une taille de conduit ou de raccord à une taille plus petite.

Le matériau en acier de calibre 14 offre une durabilité supplémentaire pour les applications à forte usure. Les réducteurs de calibre 14 ont des coutures soudées solides et sans fuite ; l'élimination des fuites d'air rend un système de dépoussiérage plus efficace, permettant ainsi des économies sur les coûts énergétiques.

  • Lors de la commande de réducteurs, spécifiez les dimensions des extrémités A et B. Les réducteurs de calibre 14 sont disponibles dans des diamètres de 8" à 50".
  • Les brides à angle de rotation à rebord Vanstone sont standard. Si des brides soudées sont requises, un cadencement doit être spécifié.
  • Disponible en acier galvanisé et 304SS (comme indiqué ci-dessous) ou en option 316SS ou acier au carbone
  • Disponible avec des extrémités QF dans des diamètres allant jusqu'à 24", et divers autres types d'extrémités
  • Calibres optionnels standards 22 et 20, 18, 16, 12 et 10. Diamètres jusqu'à 72".
  • Joints de bride disponibles

Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l'aide sur les tailles plus grandes et les options de matériaux/calibres.

Spécification
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.us-flanged-reducer-14ga
    • Famille de produitsFlanged Ducting
    • Groupe de produitsAdapters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Collecte de poussière
    • Classification IFCRaccord de gaine
    • Code ETIMEG015540
    • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
    • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
    • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
    • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
    • Numéro OmniClass23-33 49 00
    • Titre OmniClassHVAC Ductwork