Publier vos produits
SD Auto Blast Gate
SD Auto Blast Gate

    SD Auto Blast Gate

    Traduit par Google,

    Nordfab fabrique des conduits destinés à être utilisés dans les systèmes de collecte de poussière, de brouillard et de fumée.

    Les vannes de sablage automatiques Nordfab® SD sont actionnées par des vérins à air comprimé, contrôlés par un solénoïde connecté électriquement. Circuit de commande 120 V et pression d'air minimale de 75 psi.

    • Circuits de commande 24 V CC ou CA disponibles en option
    • Monocylindre : 3″ à 8″. Bicylindre : 9″ à 22″.
    • RS = Interrupteur à lames (en option)
    • Construction en acier galvanisé (comme illustré ci-dessous). Non disponible en SS. Reportez-vous à notre référence produit pour plus d'informations.
    • Disponible avec des extrémités à brides dans des diamètres allant jusqu'à 24" et divers autres types d'extrémités
    • Calibres optionnels 18 et 16 pour collier uniquement

    Nordfab peut aider ses clients à concevoir un système à vannes anti-explosion, en tenant compte de la dynamique de flux qui sera affectée par les vannes anti-explosion. Bien que les vannes anti-explosion puissent être utilisées pour exploiter efficacement un système de filtrage sous-dimensionné, elles peuvent également détruire le flux si elles ne sont pas correctement placées. Contactez Nordfab ou votre revendeur local pour demander de l'aide.

    Quick-Fit est utilisé dans une grande variété d'applications, partout où la collecte de poussière ou le transfert de particules fines sont nécessaires. Quick-Fit permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation, est facile à nettoyer, s'adapte aux conduits existants et est facilement réutilisé lors des reconfigurations d'atelier. Découvrez pourquoi Quick-Fit peut être la meilleure solution pour vous.

    Spécification
    • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

      1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
      2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

        B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

        1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
        2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

        C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

        1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
        2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
      Spécifications techniques
      • Réference unique.us-qf-sd-auto-gate
      • Famille de produitsQuick-Fit Clamp Together Ducting
      • Groupe de produitsBlast Gates
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2024-05-08
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalAcier galvanisé
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieCVC - Collecte de poussière
      • Classification IFCRaccord de gaine
      • Code ETIMEG015540
      • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
      • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
      • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
      • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
      • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
      • Numéro OmniClass23-33 49 00
      • Titre OmniClassHVAC Ductwork