Publier vos produits
QF Elbow 14ga

QF Elbow 14ga

Traduit par Google,


Nordfab fabrique des conduits destinés à être utilisés dans les systèmes de collecte de poussière, de brouillard et de fumée.

Les coudes Quick-Fit ® de calibre 14 sont dotés d'extrémités roulées pour une utilisation avec nos colliers Quick-Fit, permettant un montage/démontage et un déplacement rapides. Découvrez les avantages des conduits Quick-Fit.

Disponible en 90°, 60°, 45° et 30° avec un rayon de 1,5. D'autres CLR sont disponibles sur demande. Des coudes à long rayon de calibre 14 sont également disponibles.

Tous les coudes de calibre 14 sont fournis dans une construction soudée solide, offrant une couture sans fuite. L'élimination des fuites d'air améliore l'efficacité du système de collecte de poussière, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie. Une construction de calibre plus lourd réduit la fréquence et le coût de remplacement des coudes usés dans les applications fortement abrasives ou à forte usure.

Il s'agit d'un coude directionnel muni d'une flèche pour indiquer le sens d'écoulement.

  • Disponible en acier galvanisé ou en acier au carbone en option
  • Disponible avec des extrémités à brides dans des diamètres allant jusqu'à 50", et divers autres styles d'extrémités. Veuillez spécifier la direction si vous commandez des extrémités autres que QF.
  • Des coudes de calibres encore plus lourds peuvent être fournis en construction soudée solide moyennant un coût supplémentaire. Calibres standard optionnels 22 ou 20, 18, 16, 12 et 10. Diamètres jusqu'à 72" dans les calibres plus lourds.

Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l'aide sur les tailles plus grandes et les options de matériaux/calibres.

Quick-Fit est utilisé dans une grande variété d'applications, partout où la collecte de poussière ou le transfert de particules fines sont nécessaires. Quick-Fit permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation, est facile à nettoyer, s'adapte aux conduits existants et est facilement réutilisé lors des reconfigurations d'atelier. Découvrez pourquoi Quick-Fit peut être la meilleure solution pour vous.

Spécification
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.us-qf-elbow-14ga
    • Famille de produitsQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • Groupe de produitsElbows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireStainless steel 304
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Collecte de poussière
    • Classification IFCRaccord de gaine
    • Code ETIMEG015540
    • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
    • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
    • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
    • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
    • Numéro OmniClass23-33 49 00
    • Titre OmniClassHVAC Ductwork