Publier vos produits
QF Long Radius Elbow

QF Long Radius Elbow

Traduit par Google,

Nordfab fabrique des conduits destinés à être utilisés dans les systèmes de collecte de poussière, de brouillard et de fumée.

Les coudes à long rayon Quick-Fit ® ont des extrémités roulées pour une utilisation avec des colliers Quick-Fit, permettant un montage/démontage et un déplacement rapides.

Les coudes Nordfab QF® à long rayon, également appelés coudes, sont disponibles en 90°, 60°, 45° et 30° avec des rayons de 1,5 ou 2,5. Les coudes standard sont également disponibles avec des rayons de 1,0 ou 1,5.

Les coudes QF galvanisés de tailles 3″-7″ sont des moitiés formées par pressage et soudées ensemble. Les coudes QF de tailles 8″-24″ sont segmentés (à embouts). Les coudes QF en acier inoxydable de tailles 3″-6″ sont tubulaires.

Les coudes de calibre plus lourd peuvent être fournis en construction soudée solide moyennant un coût supplémentaire. Pour les applications hautement abrasives ou le placement dans une zone d'usure élevée dans la conduite, les coudes à long rayon Nordfab en acier de calibre 14 ou 12 peuvent être la solution pour réduire la fréquence et le coût de remplacement des coudes usés.

  • Disponible en galvanisé et 304SS (comme indiqué ci-dessous) ou en option 316SS ou acier au carbone
  • Disponible avec des extrémités à brides dans des diamètres allant jusqu'à 72", et divers autres types d'extrémités
  • Jauges optionnelles 20, 18, 16, 14, 12 et 10

Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l'aide sur les tailles plus grandes et les options de matériaux/calibres.

Quick-Fit est utilisé dans une grande variété d'applications, partout où la collecte de poussière ou le transfert de particules fines sont nécessaires. Quick-Fit permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation, est facile à nettoyer, s'adapte aux conduits existants et est facilement réutilisé lors des reconfigurations d'atelier. Découvrez pourquoi Quick-Fit peut être la meilleure solution pour vous.

Spécification
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.us-qf-long-radius-elbow
    • Famille de produitsQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • Groupe de produitsElbows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireStainless steel 304
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Collecte de poussière
    • Classification IFCRaccord de gaine
    • Code ETIMEG015540
    • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
    • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
    • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
    • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
    • Numéro OmniClass23-33 49 00
    • Titre OmniClassHVAC Ductwork