Publier vos produits
QF Machine Adapter 14ga

QF Machine Adapter 14ga

Traduit par Google,

Nordfab fabrique des conduits destinés à être utilisés dans les systèmes de collecte de poussière, de brouillard et de fumée.

Les adaptateurs de machine Nordfab QF® permettent une connexion facile des conduits Quick-Fit® (QF) aux machines nécessitant l'élimination de la poussière ou des fumées.

La construction en matériau de calibre 14 ajoute une durabilité supplémentaire pour les matériaux abrasifs ou les applications à forte usure.

Les types d'extrémités vont de QF (bord roulé) à NOFIT (bord lisse). En cas d'extension, spécifiez l'ID ou l'OD souhaité de l'extrémité NOFIT. L'extension doit être dans la dimension ouverte maximale (0,3"), ou le produit est un réducteur.

  • Disponible en acier galvanisé et 304SS (comme indiqué ci-dessous) ou en option 316SS ou acier au carbone
  • Jauges optionnelles standard 22 et 20, 18, 16 et 12

Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l'aide sur les tailles plus grandes et les options de matériaux/calibres.

Quick-Fit est utilisé dans une grande variété d'applications, partout où la collecte de poussière ou le transfert de particules fines sont nécessaires. Quick-Fit permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation, est facile à nettoyer, s'adapte aux conduits existants et est facilement réutilisé lors des reconfigurations d'atelier. Découvrez pourquoi Quick-Fit peut être la meilleure solution pour vous.

Spécification
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.us-qf-machine-adapter-14ga
    • Famille de produitsQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • Groupe de produitsAdapters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Collecte de poussière
    • Classification IFCRaccord de gaine
    • Code ETIMEG015540
    • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
    • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
    • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
    • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
    • Numéro OmniClass23-33 49 00
    • Titre OmniClassHVAC Ductwork

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Belize
    Bermudes
    Canada
    Costa Rica
    États-Unis
    Îles Vierges britanniques
    Mexique
    Panama
    Porto Rico
    Saint-Martin