Nordfab fabrique des conduits destinés à être utilisés dans les systèmes de collecte de poussière, de brouillard et de fumée.
Les coudes Quick-Fit ® ont des extrémités roulées pour une utilisation avec des colliers Quick-Fit, permettant un montage/démontage et un déplacement rapides.
Les coudes standard Nordfab QF®, également appelés coudes, sont disponibles en 90°, 60°, 45° et 30° avec des rayons de 1,0 ou 1,5. Des coudes à grand rayon sont également disponibles.
Les coudes QF galvanisés de tailles 3″-7″ sont des moitiés formées par pressage et soudées ensemble. Les coudes QF de tailles 8″-24″ sont segmentés (à embouts). Les coudes QF en acier inoxydable de tailles 3″-6″ sont tubulaires.
Les coudes de calibre plus lourd peuvent être fournis en construction soudée solide moyennant un coût supplémentaire. Pour les applications hautement abrasives ou le placement dans une zone à forte usure dans la conduite, les coudes Nordfab de calibre 14 ou 12 peuvent être la solution pour réduire la fréquence et le coût de remplacement des coudes usés.
Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l'aide sur les types d'extrémité en option, les tailles plus grandes et les options de matériau/calibre.
Quick-Fit est utilisé dans une grande variété d'applications, partout où la collecte de poussière ou le transfert de particules fines sont nécessaires. Quick-Fit permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation, est facile à nettoyer, s'adapte aux conduits existants et est facilement réutilisé lors des reconfigurations d'atelier. Découvrez pourquoi Quick-Fit peut être la meilleure solution pour vous.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
États-Unis |
Îles Vierges britanniques |
Mexique |
Panama |
Porto Rico |
Saint-Martin |