Lumière rétractable et rotative vers le bas avec puce intégrée et ballast électronique NL Power LED séparé pour une durée de vie et des performances de flux lumineux optimales. Réflecteur de haute qualité avec trois faisceaux différents. Boîtier de lampe en aluminium moulé sous pression pour un refroidissement optimal et un faible poids.
Tension secteur (entrée):220-240 V
Poids total : 0,55 kg
Type de protection : IP 20, classe III
Source lumineuse : DEL
Position de fonctionnement : 360°/60°
Heure de début : Instantanée
Pilote : Autonome, inclus
Optique : Réflecteur en aluminium métallisé
Écarts de faisceau : Spot, Medium, Flood
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Åland |
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Guernesey |
Hongrie |
Île de Man |
Îles Féroé |
Irlande |
Islande |
Italie |
Jersey |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Svalbard et Jan Mayen |
Ukraine |
Vatican |