Publier vos produits
Kaito Pro 40 LED ceiling light
Kaito Pro 40 LED ceiling light
Kaito Pro 40 LED ceiling light
    Nordlux
    Archivé

    Kaito Pro 40 LED ceiling light

    3.8 sur 5 étoiles3.8(5 Avis)

    Avec Alba Pro, Bønnelycke mdd a créé un plafonnier qui rompt avec la tradition. Un plafonnier où design et innovation se rencontrent pour former une lampe sublime. Sa forme est reconnaissable de par son allure nette et moderne, ainsi que sa surface lumineuse et uniforme. Son articulation fonctionnelle en laiton ajoute une élégante touche d’exclusivité au design. Panneau LED 24W fixe.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kaito_Pro_40
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produits Ceiling
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2019-09-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)385
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)2.44
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
    • Description de l'Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires