Publier vos produits
ecoTOUGH NRC1111-DV Residential Tankless Water Heater

ecoTOUGH NRC1111-DV Residential Tankless Water Heater

Traduit par Google,

Noritz est fier de présenter ses chauffe-eau sans réservoir les plus efficaces, la prochaine génération de technologie de chauffe-eau sans réservoir - les chauffe-eau à condensation. Cette innovation utilise un double échangeur de chaleur, une fusion d'échangeurs de chaleur en acier inoxydable et en cuivre. Le composant 100% en acier inoxydable capte la chaleur résiduelle de la température d'échappement pour préchauffer l'eau entrante avant qu'elle ne traverse l'échangeur de chaleur principal en cuivre. Cela se traduit par une réduction spectaculaire du dioxyde de carbone et augmente le niveau d'efficacité du chauffage à plus de 93 % ! Un autre avantage de cette technologie est des températures d'échappement plus basses, ce qui signifie que du PVC moins coûteux peut être utilisé pour sa ventilation. Un adaptateur en PVC est intégré à l'appareil de chauffage pour une installation facile.
C'est le chauffe-eau sans réservoir le plus cool et le plus écologique disponible aujourd'hui ! Il s'agit de l'unité de condensation la plus performante sur le marché aujourd'hui. Certaines autres marques peuvent avoir un taux d'efficacité un peu plus élevé, mais il existe un bon équilibre entre le niveau d'efficacité et les performances de débit. Chez Noritz, nous nous efforçons de maximiser les niveaux d'efficacité sans sacrifier la production d'eau chaude, les fluctuations de température et la pression de l'eau. Le confort et la sécurité sont des choses sur lesquelles nous ne faisons aucun compromis.

Les fonctions intégrées incluent le verrouillage de sécurité, la protection contre le gel et le réglage en hauteur. Ces unités offrent également plusieurs innovations :

Technologie de condensation - L'unité Noritz la plus avancée, niveau d'efficacité supérieur à 93 % !

Configuration du système combiné - Fonctionnalité du système en boucle ouverte pour le chauffage de l'eau potable et le système combiné de chauffage des locaux.

Verrouillage de sécurité - Max. 120 °F (reportez-vous au manuel du propriétaire pour une température plus élevée)

Brûleur à double flamme - Exclusivité Noritz ! Minimise les fluctuations de température.

Entièrement modulant - Ajuste automatiquement le niveau du brûleur en conséquence.

Échangeur de chaleur double - Échangeur de chaleur 100% en acier inoxydable résistant à la corrosion fusionné avec un échangeur de chaleur en cuivre de qualité commerciale.

Turbo Flow - Jusqu'à 11,1 GPM à une élévation de température de 35° (8,4 GPM à une élévation de 45°).

Connexion rapide - Double la sortie en connectant 2 unités identiques avec un seul câble.

Allumage direct - Pas de voyant de veille.

Fusible thermique - Système de protection automatique contre la surchauffe.

Carte PC recouverte de résine - Augmente la durabilité et la protection contre les éléments.

Régulateur d'air automatique - Surveille la température interne/maximise l'efficacité du brûleur.

Mots-clés : Chauffe-eau sans réservoir, mural, résidentiel, chauffe-eau

Spécification
  • TANKLESS WATER HEATER TECHNICAL SPECIFICATIONS

    Home Size
    Southern Climate: 4-4.5 Baths; Northern Climate: 3 Baths
    Indoor Unit Dimensions
    24.2"(h) x 18.3"(h) x 9.4"(d)
    Outdoor Unit Dimensions
    24.2"(h) x 18.3"(w) x 9.4"(d)
    Weight
    66 lbs.
    Gas Consumptions
    Min. 16,000 BTUh, Max. 199,900 BTUh
    NG & LP
    Natural Gas / Propane
    Capacity Range
    0.5 - 11.1 GPM
    Uniform Energy Factor
    0.91
    Temperature Settings
    100-140°F (In 5°F Intervals) (9 Options)

    Keywords: Tankless water heater, wall mounted, residential, water heater, water heating

Spécifications techniques
  • Réference unique.nrc1111-dv
  • Famille de produitsInstantaneous Water Heaters
  • Groupe de produitsecoTOUGH
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enJapon
  • Fabriqué enJapon
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code Uniclass 2015Ss_55_70_38_45
  • Description de l'Uniclass 2015Instantaneous hot water supply systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 11
  • Titre OmniClassInstantaneous Hot Water Heaters