Publier vos produits
Alba Led panel
Alba Led panel
Alba Led panel
    Normagrup

    Alba Led panel

    Traduit par Google,

    ALBA : Spécialiste en salle blanche.

    La gamme ALBA a été spécialement conçue pour une utilisation en salles blanches et environnements propres exigeant une protection élevée contre la poussière et l'humidité. Doté d'un cadre en aluminium et protégé par un verre haute résistance et facile à nettoyer, ALBA est un luminaire robuste, idéal pour ce type d'installations. Plusieurs versions, tailles et technologies sont disponibles, la version SaLuz se distinguant par sa sécurité visuelle et sa compatibilité avec les rythmes circadiens.

    Points forts:

    • Haute protection contre la poussière et l'humidité.
    • Cadre en aluminium avec verre haute résistance.
    • Plusieurs versions et tailles disponibles.
    • Version SaLuz compatible avec les rythmes circadiens.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.alba-led-panel
    • Famille de produitsAlba
    • Groupe de produitsLed panel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)668
    • Largeur (mm)668
    • Profondeur (mm)115
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001959
    • Nom ETIMLED-lamp/Multi-LED
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 23
    • Titre OmniClassLamps