Publier vos produits
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
Avalon Projector
    Normagrup

    Avalon Projector

    Traduit par Google,

    AVALON : Projecteur extérieur IP66.

    AVALON est un nouveau projecteur IP66 pour installations extérieures. Noir avec diffuseur en verre, il est disponible en sept tailles, couvrant une plage de luminosité de 1 316 lm à 26 300 lm et une puissance de 10 W à 200 W.

    Points forts:

    • Indice de protection IP66 pour une utilisation en extérieur.
    • Sept options de taille et une large gamme de lumière.
    • Finition noire avec diffuseur en verre.
    Spécification
    • Width: 149-303 Height: 12-357 Depth: 45-62
    Spécifications techniques
    • Réference unique.avalon-projector
    • Famille de produitsAvalon
    • Groupe de produitsProjector
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001959
    • Nom ETIMLED-lamp/Multi-LED
    • Numéro OmniClass23-35 47 23
    • Titre OmniClassLamps